- UC204 a UC206, UC208 e UC210
- Sem lubrificação e sem manutenção
- Económicos
- Resistentes à sujidade
- Carga elevada
Alterar idioma :
Insertos de rolamento de baixo custo feitos de plástico de alto desempenho iglidur com rolamento de flange de 4 furos fundido
Os insertos de rolamento igubal® são uma alternativa livre de manutenção para inserir rolamentos em mancais de bloco de almofada de metal e rolamentos de flange. Disponível para caixas fundidas nos tamanhos UC203-210.
Isentos de manutenção
Os insertos de rolamento em plástico de alto desempenho permitem o funcionamento a seco sem lubrificação. Especialmente em ambientes com forte contaminação, as vantagens são enormes: Enquanto os rolamentos de metal clássicos precisam frequentemente de ser relubrificados, os insertos de rolamento igubal têm um lubrificante sólido incorporado, o que torna desnecessária a lubrificação adicional. Além disso, as pastilhas de rolamento JEM-SP são frequentemente mais duráveis e muito resistentes ao desgaste, mesmo em ambientes muito sujos.
Fácil de montar
A montagem dos rolamentos é uma brincadeira de crianças. Podem ser inseridos manualmente em mancais metálicos e caixas de rolamentos flangeadas em segundos - sem conversões caras e demoradas.
Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h