Alterar idioma :

iglidur® M260 - particularmente robusto e resistente ao desgaste em veios de aço carbono HR
O novo iglidur® M260 foi especialmente desenvolvido para utilização em ambientes agressivos. Além disso, foi tomado cuidado durante o desenvolvimento para assegurar que o material pode ser utilizado particularmente bem em rolamentos de paredes espessas moldados por injeção. Isto faz com que o iglidur® M260 seja particularmente adequado para aplicações em que os casquilhos de paredes espessas devem ser utilizados ou substituídos, mas que também sejam tão robustos quanto possível.

Desenvolvemos o iglidur® M260 para este fim
Na prática, os casquilhos deslizantes de plástico de parede particularmente espessa não oferecem, de facto, quase nenhuma vantagem sobre os de parede fina. No entanto, os rolamentos de parede espessa são muitas vezes necessários, especialmente quando se substituem os rolamentos de metal por rolamentos de plástico. Uma vez projetado, é muitas vezes demorado utilizar outras dimensões de rolamentos.
É por isso que oferecemos o iglidur® M260, um novo material de rolamento especialmente para ser utilizado como um casquilho deslizante de parede espessa. Além disso, o novo material oferece excelentes propriedades de desgaste, especialmente em combinação com eixos feitos de aço carbono HR, e é particularmente robusto e resistente a cargas de impacto e vibrações.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h