condutor para o processo de revestimento eletrónico

Rolamento flangeado iglidur F300
Melhoria técnica
  • Material condutor e resistente ao desgaste para o processo de revestimento eletrónico
Redução do custo
  • sem manutenção
  • Baixos valores de fricção e desgaste
  • Preços favoráveis devido à produção por moldagem por injeção
Provas dadas
  • p = 1 N/mm², resultado: 1,82 µm/km
  • p = 5 N/mm², resultado: 2,92 µm/km
  • p = 10 N/mm², resultado: 6,11 µm/km
Sustentabilidade

Otimizados para aplicações de pintura catódica por imersão

Apoio técnico relativo a casquilhos F300

Caixa de amostras - casquilhos auto-lubrificados iglidur

Caixa de amostras iglidur melhorada com modelos e catálogo de casquilhos auto-lubrificados

O que é o iglidur?

Casquilhos deslizantes iglidur ao detalhe

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas