iglidur AC500 é um desenvolvimento adicional do material A500, que é detetável e tem uma duração de vida otimizada. Os casquilhos deslizantes AC500, estão certificadas para utilização em contacto direto com alimentos. Apresentam uma excecional resistência química e são indicados para aplicações exigentes em maquinaria na indústria alimentar. Como tal, não é problemático utilizar agentes de limpeza nos locais onde estão em utilização os casquilhos deslizantes AC500.
Durante o teste de rotação, foi medido o desgaste do iglidur A500 e do iglidur AC500 com p= 1MPa, v= 0.3m/s.
Teste de desgaste em veio de aço 304 SS
Os casquilhos deslizantes iglidur AC500 foram desenvolvidos para a indústria alimentar e de bebidas. Pode ser exposto a altas temperaturas e é também extremamente resistente a químicos. Como tal, a desinfeção e a esterilização não são um problema para os casquilhos deslizantes AC500. Os casquilhos deslizantes oferecem ainda o melhor desempenho com um coeficiente de atrito e desgaste baixo. Devido à sua cor azul, o material é também visualmente detetável. Os casquilhos deslizantes AC500 são, por exemplo, ideais para utilizar em fábricas de engarrafamento.
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
24h