Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Agora também para guias lineares drylin: informação sobre a manutenção preditiva e ligação à Internet das Coisas (IoT)


Monitorização inteligente do estado e integração na rede do cliente com o i.Cee:plus II & drylin W

Uma unidade de medição e transmissão de dados está incorporada na placa de suporte da carruagem drylin, que permite a implementação da Indústria 4.0 numa vasta gama de aplicações. A comunicação com o módulo inteligente i.Cee:plus é feita através do standard de transmissão rádio LoRa. Desta forma, pode ser feita qualquer integração na rede do cliente ou outros conceitos da IoT. Isto também pode ser implementado localmente utilizando um cabo de extensão standard CAT5.. 
 
A fonte de alimentação de 24V DC da unidade de medição integrada é assegurada por uma bateria de LiPo, que pode ser facilmente carregada através de interface USB. Isto assegura o acompanhamento permanente da guia linear. Através da ligação ao módulo i.Cee:plus, podem ser implementadas outras características, tais como os intervalos de manutenção previstos, painéis de instrumentos (online ou offline) ou mensagens de alarme via e-mail ou SMS. 
 
Referência: WW-10-40-10-IS.LORA
Participe já e torne-se um utilizador de teste beta

Melhorar a tecnologia

Melhoria técnica

  • Unidade de medição e transmissão de dados LoRa integrada na placa de suporte da carruagem drylin®
  • Alcance do rádio LoRa: aprox. 50 m
  • Fonte de alimentação integrada de 24V DC com acumulador de LiPo
  • Saída da informação sobre o estado do sensor, tempo até à próxima manutenção prevista e estado da bateria 
  • Ligação à rede dos clientes e aplicações da Indústria 4.0
Redução do custo

Redução do custo

  • Pode ser utilizado sem acessórios especiais graças ao carregamento através de uma saída USB standard
  • O recetor e a unidade de processamento requerem pouco espaço para instalação
Provas dadas

Provas dadas

  • Teste de função do sistema de medição aprovado com sucesso
  • Experimente você mesmo na sua aplicação: a igus® oferece amostras grátis para testes beta
     
Sustentabilidade

Sustentabilidade

  • Os intervalos de serviço previsíveis, poupam paragens emergência e grandes recursos

O que significa manutenção preditiva?

i.Cee ("ver à frente")

A interligação inteligente de componentes individuais cria a base sólida para os conceitos de manutenção preditiva.  Na igus®, designamos o nosso sistema de manutenção preditiva como "i.Cee.
 
O elemento central deste sistema é o software i.Cee. Sensores na calha articulada, nos casquilhos deslizantes ou nas carruagens lineares transformam produtos de stock em produtos inteligentes. Esta atualização permite determinar a duração de vida máxima do seu produto da igus®, sendo que o sistema i.Cee também o avisa da altura perfeita para a sua manutenção. Algoritmos adaptam a duração de vida e o tempo de serviço à utilização do equipamento. O software que fornecemos e alguns sensores transformam muito rapidamente produtos standard, disponíveis em stock, em tecnologia inteligente de fornecimento de energia ou em casquilhos deslizantes.
Apresentação de novos produtos por Richard Habering

Soluções flexíveis e grande variedade

A guia linear drylin® W

  • 14 tipos de guia, 50 versões de patins
  • Totalmente isentos de manutenção e lubrificação
  • Resistentes à corrosão e higiénicas
  • Resistentes ao desgaste
  • Resistentes a sujidade, pó e humidade
  • Funcionamento silencioso
  • Redução dos custos até 40% comparativamente às guias lineares de esferas

Duração de vida mais elevada do produto

Sustentabilidade

Tecnologia linear drylin®  não utiliza uma única gota de óleo lubrificante . Além disso, os nossos materiais tribologicamente otimizados geram menos micro abrasão do que os plásticos comercialmente disponíveis.  Uma duração de vida mais longa tem um efeito positivo sobre o ambiente.
Sem necessidade de lubrificantes

Indústria 4.0: exemplos reais

Aplicações de clientes com smart plastics


Planeamento inteligente do projeto

Planeamento de projeto Conheça o apoio de especialistas e soluções personalizadas para aplicações específicas.
Mais informações

Ferramenta de consultoria inteligente

Ferramenta inteligente Com apenas algumas informações sobre a sua aplicação, pode escolher os smart plastics certos para si.  
Mais informações

Brochura inteligente

Brochura inteligente Esta brochura fornece uma rápida visão de todas as atividades igus relacionadas com a Indústria 4.0 e a Internet das Coisas.  
Mais informações


Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h