Alterar idioma :

Áreas típicas de aplicação: Máquinas de embalamento, de enchimento e da indústria alimentar e de bebidas, "Onde quer que prevaleçam os mais elevados requisitos de higiene e os cabos e mangueiras tenham de ser guiados em segurança
A série TH3 é adequado para os seguintes tipos de aplicação:
TH3.25: Aplicação sem suporte ≤ 1,2 m, aplicação suspensa 6,0 m
TH3.45: Aplicação sem suporte ≤ 1,5 m, aplicação suspensa 6,0 m
Estes e outros tópicos estão disponíveis neste novo manual para projetistas de máquinas da indústria alimentar.

As calhas articuladas de design higiénico da igus® estão disponíveis com duas alturas interiores distintas. Para cada uma das alturas estão disponíveis 4 larguras interiores. Assim, existem até 4 travessas interiores fixas distintas, em ambas as alturas de calhas disponíveis. Desta forma, é possível instalar cabos e mangueiras totalmente separados, tendo, ainda assim, espaço suficiente para processos de limpeza.

| Art. n.º | Bi | Ba | BR | Ha | Hi | H | D | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH3.25.2/26.070.8 | 70 | 86 | 70 | 35 | 25,5 | 180 | 110 | 300 |
| TH3.25.3/26.070.8 | 95 | 111 | 70 | 35 | 25,5 | 180 | 110 | 300 |

| Art. n.º | Bi | Ba | BR | Ha | Hi | H | D | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH3.45.2/20.090.8 | 70 | 90 | 90 | 57 | 45 | 250 | 120 | 338 |
| TH3.45.3/20.090.8 | 95 | 115 | 90 | 57 | 45 | 250 | 120 | 338 |
| TH3.45.5/20.090.8 | 145 | 165 | 90 | 57 | 45 | 250 | 120 | 338 |

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h