Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Protegidos contra corrosão e desgaste
Melhoria técnica

Melhoria técnica

  • Especialmente desenvolvidos para a aplicação com casquilhos deslizantes iglidur® de funcionamento a seco
  • Elevada proteção contra corrosão e duração de vida mais longa
Redução do custo

Redução do custo

  • O tratamento de superfícies económico permite a utilização de veios em aço económicos
  • A superfície especialmente otimizada para um alto desempenho de funcionamento e durabilidade prolonga a duração de vida e consequentemente reduz os custos
Provas dadas

Provas dadas

Sustentabilidade

Sustentabilidade

Taxas de desgaste GKF
  • Comparação do desgaste: desgaste após 200,000 ciclos com diferentes casquilhos iglidur® em veios cromoduro de teste, GKF e  superfície galvanizada p = 30 N/mm²; v = 0.01 m/s, movimento oscilante.  
A igus® apoia a economia circular dos plásticos e está a investir na reciclagem química. Saiba mais sobre o tópico.

Ideal para casquilhos deslizantes - veios iglidur® GKF

Os veios iglidur® GKF são otimizados para serem utilizados em combinação com casquilhos deslizantes de funcionamento a seco, e aumentam a duração de vida dos seus pontos de apoio. Como uma alternativa aos veios galvanizados ou cromados, os veios GKF oferecem uma proteção especial contra a corrosão e o desgaste. Foram especialmente desenvolvidos para serem utilizados em máquinas agrícolas e florestais, bem como para máquinas de construção e veículos utilitários. 
As vantagens dos veios iglidur® GKF
  • Desgaste 3 vezes menor em comparação com superfícies galvanizadas e cromadas
  • O endurecimento da superfície e a proteção contra a corrosão são produzidos no mesmo processo
  • A proteção contra corrosão reduz o risco de falha e desgaste
  • Pode ser soldado sem maquinagem adicional
  • Excelente melhoria do coeficiente de desgaste comparativamente aos materiais convencionais do veio
Áreas de aplicação:
pontos de apoio externos de grande tensão em máquinas de construção ou veículos, bem como em máquinas agrícolas para tratamento do solo e colheita.
 AISI 1018AISI 1045AISI 4140 revenidoAISI 4140 HTAISI 1020
Máxima força de tração (psi)63.80084.80095.000148.00060.900
BarraXXXX 
Tubo    X
Robustez superficial (HRc)≥50≥50≥55≥55≥50
Rugosidade da superfície
RMS (ra µm)
32 – 64 (0,8 – 1,2)32 – 64 (0,8 – 1,2)32 – 64 (0,8 – 1,2)32 – 64 (0,8 – 1,2)32 – 64 (0,8 – 1,2)
Robustez do núcelo, brinell126163197277121
Resistência ao sal em spray
ASTM B117-16
Até 300 horasAté 300 horasAté 300 horasAté 300 horasAté 300 horas


Conselhos sobre veios GKF

Entre em contacto com a igus agora Os nossos técnicos têm todo o gosto em aconselhá-lo.
Por e-mail, telefone ou nas suas instalações.
Basta escolher como pretende ser contactado.  

Caixa de amostras - casquilhos auto-lubrificados iglidur

Caixa de amostras iglidur melhorada com modelos e catálogo de casquilhos auto-lubrificados Saiba mais sobre os nossos materiais. 
A caixa de amostra contém 39 casquilhos auto-lubrificados e ferramentas que o auxiliam na escolha do material mais adequado.
Encomendar já gratuitamente!

O que é o iglidur?

Casquilhos deslizantes iglidur ao detalhe Em que consistem os materiais iglidur? 
Como é obtido o processo de auto-lubrificação? Saiba mais sobre os aspectos funcionais dos casquilhos auto-lubrificados iglidur.
Materiais iglidur ao detalhe