Alterar idioma :
Energia guiada com segurança em e-chains leves e robustas
É na montagem final que são dados os últimos retoques na cadeia de produção. No entanto, a exigência de processos sem problemas não é menos rigorosa aqui do que no início da produção. Os manipuladores, que frequentemente apoiam as pessoas durante esta fase da produção, devem ser fáceis de movimentar. Aqui, as calhas articuladas feitas de plástico, leves mas robustas, são ideais. Com rolos de apoio, mesmo longas distâncias podem ser percorridas de forma estável e fiável.
Além do acionamento e da corrente de rolamento, o perfil deslizante é um elemento indispensável do transportador de corrente. A barra deslizante transporta as cargas aplicadas e permite um acionamento contínuo graças ao seu baixo coeficiente de fricção.
As nossas barras deslizantes feitas de barras de iglidur são concebidas para as elevadas cargas impostas pelas carroçarias dos automóveis. E claro que também beneficia das nossas vantagens típicas aqui: todos os nossos produtos são isentos de manutenção e têm um baixo coeficiente de fricção.


O nosso serviço começa mesmo antes da instalação:

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h