Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Ambiente técnico – ESD

Vantagens dos produtos ESD
  • Material ESD testado em mais de 10 milhões de ciclos com os mais elevados requisitos
  • Calhas articuladas aberturas com terminais de fixação e separação interior, disponíveis em stock na versão ESD
  • Produto standard com igumid ESD
ESD_CHain

EX

Mais informações sobre ESD:

A cor do igumid ESD corresponde aproximadamente ao cinzento escuro RAL 7015

Sistema E6 – calhas articuladas ESD da 2.ª geração sem pinos nem furos, condutibilidade de longa duração garantida

Há muitos anos que a igus® atribui grande prioridade à segurança em áreas perigosas e à proteção contra ESD em áreas de produção sensíveis. Desde 1992 que fabricamos calhas articuladas com o nosso material especial "GC". Apesar da condutividade ininterrupta do material, as calhas convencionais com uma estrutura de pino e orifício dificilmente conseguem manter a sua condutividade dentro das tolerâncias standard, a longo prazo.

Valor de condutância permanentemente estável.

Superfícies de contacto sem desgaste.

Produto padrão testado e comprovado, agora também em versão condutora. Duração de vida em teste laboratorial ≥ 10 milhões de ciclos (mais mediante pedido)

Sujeito a procedimentos de CQ mais rigorosos, com e sem terminal de fixação e em diferentes aplicações

"Nível 1" de absorção confirmado pelo Instituto Fraunhofer IPA, de acordo com a norma SEMI E78-0998 ESD, mesmo para o material padrão E6 disponível em stock

E6 ESD

A: terminais de fixação (extremidade móvel e fixa) condutores elétricos (ou seja, ESD ─ material ou metal)
B: calha articulada ESD ─ material
C: guia ou base condutora elétrica (que significa metal)
D: calha articulada ESD ─ material