Calha articulada de rolos robusta em descarregadores de navios com mais de 400 m de percurso

Nesta grua STS na Malásia, uma calha articulada de rolos reduz a potência de acionamento em 75%.

Perfil

  • O que era necessário: Cabina da grua: calha articulada E4/4 (tipo 4040), acessório de manuseamento de carga (carrinho): Rol-E-Chain 5050R.21/21/21.250.0, chainflex®-cable, sistema de guiamento em aço inoxidável e caixa
  • Requisitos: Condições ambientais corrosivas, geração de poeira
  • Indústria: Guindaste, descarregador de navios
  • Sucesso do cliente: solução completa de fornecimento de energia a partir de uma única fonte, solução fiável para condições ambientais altamente corrosivas
Calha articulada

Problema

Solução

igus® calha articulada numa grua, em caixa de aço inoxidável.

  • curso 73 m
  • Velocidade 19,8 m/min.
  • Aceleração 0,5 m/s2
  • Peso de enchimento 4,1 kg/m
  • Vários cabos do programa chainflex®
  • curso 90 m
  • Velocidade 189,6 m/min.
  • Aceleração 1 m/s2
  • Peso de enchimento 41,03 kg/m
  • Corrente eléctrica usada® Rol-E-Chain 5050R.21/21/21.250.0
  • Todos os cabos igus® chainflex®
  • Curso longitudinal (Curso transversal) 441,3
  • A aceleração é de 0,1 m/s2
  • A velocidade é de 30 m/min.

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

Inside sales engineer

226 199 116Escrever e-mail

Envios e consultas