Tubos electrónicos RX - inovadores e extremamente resistentes ao swarf

Calha articulada tapada RX
  • Pode ser aberto ao longo do raio externo
  • O contorno exterior liso e curvo impede a deposição de aparas
  • Lábios de vedação moldados "" a toda a volta
  • Sem aberturas, fendas ou cortes inferiores
  • A série RX40 é testada para IP40 (TÜV Saarland)
  • Separação interior e tabuleiro de apoio disponíveis
  • Ligação oculta por parafuso/furo e batente
  • "Raio de curvatura invertido" versão disponível com raio de curvatura em ambos os lados
  • Máquinas-ferramentas
  • Todas as aplicações na área direta de aparas
  • Aplicações expostas a pó e sujidade
  • Engenharia mecânica geral

RX32

Calha articulada tapada RX32

RX40

Tubo de energia RX40

RX48

Calha articulada tapada RXx48

RX56

Tubo de energia RX56

gama de produtos RX e-tubes Alta temperatura

Calha articulada tapada RX

Variante HT

Variante de alta temperatura do tubo eletrónico RX

guia de seleção de calhas articuladas

Instruções de montagem

Configurar a separação interior

Gráfico RX40
Gráfico RX40
Gráfico 2 do RX40
Gráfico 2 do RX40

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

Inside sales engineer

226 199 116Escrever e-mail

Envios e consultas