Alterar idioma :
O cliente final da indústria automóvel necessita de pórticos de carga com uma vida útil muito longa para processar as suas peças de trabalho. Têm de funcionar de forma silenciosa e simplificar os processos. Isto funciona com uma dinâmica muito mais elevada. O fornecedor OEM fornece calhas articuladas de rolos de baixo desgaste para este novo desenvolvimento complexo. Por um lado, podem ser concebidas para serem mais pequenas e, por outro, são muito silenciosas e podem suportar acelerações e velocidades elevadas a longo prazo.
"Os nossos pórticos lineares funcionam normalmente seis dias por semana em três turnos. Isto requer componentes extremamente robustos em todas as áreas. As paragens da máquina e do sistema não podem ocorrer."
Peter Vogl, Diretor de Design & Development na GROB-Werke GmbH & Co. KG sobre as altas exigências do sistema

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h