Calha articulada rol e-chain de perfil P4: para cargas e velocidades muito elevadas

rol e-chain® P4
  • O passo dos elos com e sem rolos é idêntico
  • Os rolos superiores que passam pelos rolos da parte inferior (sem sobreposição como nas anteriores perfil rol e-chain) permitem um funcionamento muito suave
  • Rolamento integrado na secção lateral
  • Cursos longos (até 800m), elevadas cargas adicionais (até 30 kg/m)
  • Para cursos muito longos e velocidades elevadas até 10m/s
  • as travessas AUTO-GLIDE garantem um guiamento seguro em cursos muito longos
  • 2 alturas interiores disponíveis (32 e 42mm)
  • Sistema modular P4 com separações internas do sistema E4
  • Redução significativa da força de acionamento para menos 25% para movimentar a calha articulada
  • Pode ser equipado com o sistema de monitorização do estado i.Sense

Dados técnicos:

Velocidade deslizante Aceleração deslizante Material igumid G, temperatura permitida em °C Classe de inflamabilidade, igumid G
≤ 6 [m/s] ≤ 50 [m/s2] -40°C/+120°C VDE 0304 IIC UL94-HB

Gama de produtos:

Gama de produtos:

P4.32
Faça já uma consulta para um projeto
P4.42
Faça já uma consulta para um projeto

Teste para cursos longos

Sistema P4 aplicado na prática

Conformação de chapa

Tecnologia de moldagem

Grua de carregamento

Grua de carregamento

Sistemas de módulos lineares multiaxiais drylin®E

Sistemas de módulos lineares multiaxiais

Poderá também estar interessado n.º

Sistema P4.1
A evolução das calhas articuladas rol e-chain
Cursos longos

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

Inside sales

Escrever e-mail

Envios e consultas