readychain®® Aumentar rapidamente as capacidades e o fluxo de caixa

Reduzir os custos de armazenamento a zero ...

readychain® reduz os seus custos de armazenamento a zero
Entrega optimizada para montagem com a estante readychain®

Reduzir os prazos de entrega de dias para horas ...

Conector modular para a calha articulada

As suas vantagens com a cadeia pronta®

As vantagens BÁSICOSTANDARDSTANDARD PLUSPREMIUM
UM fornecedor - combinar fornecedores☑☑☑☑
Redução do tempo de montagem☑☑☑☑
Redução das paragens☑☑☑☑
Sem necessidade de conectores ou terminais■☑☑☑
100% testadas digitalmente■☑☑☑
Sem linhas excedentárias■☑☑☑
Redução das interfaces■■☑☑
Otimizar as ligações/interfaces■■☑☑
Sistemas multiaxiais prontos a instalar■■☑☑
Otimizar o seu transporte / montagem■■■☑
Um único conjunto■■■☑
Um número de peça / grupo de produtos■■■☑
Ligar os conetores e está pronto a funcionar■■■☑

Resposta flexível na variação das encomendas

Reduzir o número de fornecedores e encomendas em 75%

readychain® reduz o número de fornecedores e de encomendas
igus® Câmara de frio - e-chain® e chainflex®® - série de testes a -40°C a +60°C possível

Veja a nossa produção: readychain® Factory igus® Cologne

Reduzir o número de fornecedores - também para a sua produção internacional

igus em todo o mundo

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

Inside sales engineer

226 199 116Escrever e-mail

Envios e consultas