Alterar idioma :
E-tubos económicos e robustos com uma altura interior de 26, 40, 48 ou 75 mm. Tampas que podem ser abertas e removidas ao longo do raio interior ou exterior, que podem ser abertas de ambos os lados. Concebidos para proporcionar uma vedação estanque, com fortes dispositivos de paragem duplos para pesos de enchimento elevados e comprimentos sem suporte.
Vantagens do sistema R2.1:

altura interior hi: 48 mm
largura interior Bi: 50 - 250 mm
raio de curvatura R: 100 - 250 mm
Comprimento sem suporte: ≤ 2,75 m

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h