igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 3
Altura interior [Hi]
26 mm
Diâmetro máx. do condutor
23 mm

Princípio de abertura
Abertura ao longo do raio exterior
Largura interior [Bi]
38 mm
Raio de curvatura [R]
60 mm
Estrutura do artigo e cálculo do preço
Deslocamento do centro
mm
Preço total
2,82 EUR / Elo da calhamais IVA e portes de envio81,78 EUR
saída a partir de 2 dias úteis.
Lista de artigos
(1)Calha articulada
Art. n.º : R2.26.038.060.081,78 EUR
Calhas articuladas da série R2.26 | Tapadas e com abertura para ambos os lados pelo raio exterior | Altura interna: 26 mmAplicação
igus-icon-checkSem suporte
Deslizante
Aplicações verticais suspensas
Calha articulada
igus-icon-lieferzeit-dotR2.26.038.060.03860

.jpg)