igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
40 mm
Diâmetro máx. do condutor
36 mm

Princípio de abertura
Abertura ao longo do raio exterior
Largura interior [Bi]
50 mm
Raio de curvatura [R]
80 mm
Estrutura do artigo e cálculo do preço
Deslocamento do centroinfo
info
Preço total
mais IVA e portes de envioPreço a pedido
saída a partir de 2 dias úteis.
Lista de artigos
(1)Calha articulada
Art. n.º : R2.40.050.080.0Preço a pedido
Calhas articuladas da série R2.40 | Tapadas e com abertura para ambos os lados pelo raio exterior | Altura interior: 40 mmAplicação
igus-icon-checkSem suporte
Deslizante
Aplicações verticais suspensas
Calha articulada
igus-icon-lieferzeit-dotR2.40.050.080.05080

.jpg)