Calhas articuladas offshore OSC

Calha articulada offshore OSC
Triângulo técnico

Melhoria técnica

Triângulo de redução de custos

Redução do custo

Quadrado de prova

Provas dadas

Círculo de sustentabilidade

Sustentabilidade

Desenvolvimento da cadeia offshore OCS

Calha articulada offshore OSC

separação interior

Elos da corrente

Corda de fibra plástica

Suporte de montagem

Cadeia offshore OSC
Cadeia offshore OSC
Diâmetro do cabo Máx. 80 mm
Hi [mm] Máx. 80 mm
Ha [mm] 180 mm
Passo [mm] 187,5 / 750
Raio de curvatura [mm] 750 mm
Peso [kg/m] 40 kg/m
Carga de trabalho [kN] 187 kN

Os projectos mais interessantes da cadeia offshore da OSC

Sistema de gestão de cabos de energia em terra para unidade de armazenamento flutuante no Barém

Unidade de armazenamento flutuante em terminal de GNL

Forte orientação dos cabos numa plataforma de perfuração de um parque eólico

Calha articulada offshore

Perguntas mais frequentes

Poderá também estar interessado em

Cabos chainflex

Cabos chainflex

Garantia

Sistemas completos readychain

Planeamento de projeto

Planeamento de projeto

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

Inside sales engineer

226 199 116Escrever e-mail

Envios e consultas