Sistema E6

Cadeia porta-cabos E6 com certificação Fraunhofer IPA Tested Device.

E6.29

Eslabões da calha E6 com medida 29.

E6.35

Calha articulada E6 com medida de 35 mm.

E6.40

Calha energética E6 com 40 mm de altura em vista lateral.

E6.52

Calha porta-cabos E6 com medida 52.

E6.62

Calha porta-cabos E6 com medida de 62 mm.

E6.80L

Calha porta-cabos E6 com 80 mm de altura interna, em vista frontal.
Calha articulada E6.80 com medida 80.

E6.80

Calhas articuladas, com travessas a cada 2 elos

R6.29

E-chain R6 com calha porta-cabos e medida 29.

R6.40

Calha porta-cabos R6 com 40 mm de altura.
Cadeia porta-cabos da série R6 com medida de 52 mm.

R6.52

Calha articulada tapada

Guia de seleção e-chain®

Instruções de montagem

Exemplos de aplicação

Tentativas

Funcionamento suave

Nível de ruído ≤ 37 dB(A)

Realizado na prática

Estúdio de televisão com duas secretárias e uma estrutura suspensa para câmaras e luzes.

Utilização na Strohmann GmbH

Instalação industrial com pórtico linear amarelo e esteira porta-cabos numa nave de produção.

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

Inside sales engineer

226 199 116Escrever e-mail

Envios e consultas