Calhas articuladas E2/000 - Duas peças - O standard para E2

Altura interna 21 mm, calhas articuladas abertas, tapadas de um lado, totalmente tapadas

Série 1500

Altura interna da série 1500

Ir para a série 1500
Série 1400

Altura interna da série 1400

Ir para a série 1400
Série 1450

Altura interna da série 1450

Ir para a série 1450
Série 1480

Altura interna da série 1480

Ir para a série 1480
EF2.21

Altura interna da série EF2.21

Altura interna 25 mm, calhas articuladas abertas, tapadas de um lado, totalmente tapadas

série 2500

Altura interna da série 2500

Ir para a série 2500
Série 2400

Altura interna da série 2400

Ir para a série 2400
Série 2450

Altura interna da série 2450

Ir para a série 1450
Série 2480

Altura interna da série 2480

Ir para a série 2480

Altura interna 35 mm, calhas articuladas abertas, tapadas de um lado, totalmente tapadas

Série 2700

Altura interna da série 2700

Ir para a série 2700
Série 2600

Altura interna da série 2600

Ir para a série 2600
Série 2650

Altura interna da série 2650

Ir para a série 2650
Série 2680

Altura interna da série 2680

Ir para a série 2680

Altura interna 45 mm, calhas articuladas abertas, tapadas de um lado, totalmente tapadas

Série 3500

Altura interna da série 3500

Ir para a série 3500
Série 3400

Altura interna da série 3400

Sobre a série 3400
Série 3450

Altura interna da série 3450

Sobre a série 3450
Série 3480

Altura interna da série 3480

Ir para a série 3480

Altura interna de 24 mm, passo curto para funcionamento silencioso a velocidades elevadas

Série 255

Série 255

Série 255
Ferramenta de abertura de calhas articuladas E2/000
Ir para ferramenta de abertura de calhas articuladas
E2/000 com travessas extensíveis
Ir para a visão geral do produto