igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 6
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
45 mm
Diâmetro máx. do condutor
42 mm

Princípio de abertura
Abertura ao longo do raio exterior
Largura interior [Bi]
50 mm
Raio de curvatura [R]
75 mm
Estrutura do artigo e cálculo do preço
Deslocamento do centroinfo
info
Preço total
7,85 EUR / Elo da calhamais IVA e portes de envio117,75 EUR
saída a partir de 2 dias úteis.
Lista de artigos
(1)Calha articulada
Art. n.º : 3500.050.075.0117,75 EUR
Calhas articuladas da série 3500 | Abertura para ambos os lados pelo raio exterior | Altura interior: 45 mmAplicação
igus-icon-checkSem suporte
Deslizante
Aplicações verticais suspensas
Calha articulada
igus-icon-lieferzeit-dot3500.050.075.05075

.jpg)