Alterar idioma :

Para a e-chain® standard - o sistema® E2/000 da igus - está agora disponível um programa com suportes articulados para as séries 2400, 2600 e 3400. Ao utilizar suportes em vez de barras de abertura, o interior da e-chain® pode ser enormemente alargado para que mesmo grandes mangueiras de aspiração possam ser conduzidas em segurança. O espaço de enchimento pode ainda ser subdividido através do programa de elementos divisórios internos especiais de proteção de cabos, de modo a que seja possível uma combinação de cabos e mangueiras a partir do sistema modular, de acordo com as suas necessidades.
Adequado para mangueiras com um diâmetro exterior de, no máx. 80 mm.
Pode ser aberto para o raio interior ou exterior, pode ser aberto de forma giratória.
Separação interior modular correspondente para uma segmentação óptima do interior.
Design amigo dos cabos da barra de extensão e da separação interior.
Elevada força de retenção da barra de extensão.

altura interior hi: 41 mm
largura interior Bi: 50 - 100 mm
raio de curvatura R: 75 - 250 mm
passo: 33,3 mm

altura interior hi: 56 mm
largura interior Bi: 75 - 150 mm
raio de curvatura R: 100 - 250 mm
passo: 33,3 mm

altura interior hi: 85 mm
largura interior Bi: 100 - 200 mm
raio de curvatura R: 125 - 300 mm
passo: 67 mm

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h