Para mangueiras de grande dimensão - maior variedade

Enorme aumento do espaço interior para uma condução suave da mangueira

  • Adequado para mangueiras com um diâmetro exterior de, no máx. 80 mm.
  • Pode ser aberto para o raio interior ou exterior, pode ser aberto de forma giratória.
  • Separação interior modular correspondente para uma segmentação óptima do interior.
  • Design amigo dos cabos da barra de extensão e da separação interior.
  • Elevada força de retenção da barra de extensão.
Correntes de suspensão
e-chain® Séries 2600/2700/2750
e-chain® Séries 2600/2700/2750
Corrente de suspensão

Corrente de arco da série 2600

Art. n.ºraio de curvatura R [mm]Altura interior hi[mm]
2600.07D58.100.0 10062
2600.07D58.125.0 12562
2600.07D58.150.015062
2600.07D58.175.017562
2600.07D58.200.020062
2600.07D58.250.025062
2600.12D58.063.06362
2600.12D58.075.07562
2600.12D58.100.010062
2600.12D58.125.012562
2600.12D58.150.015062
2600.12D58.175.0 17562
2600.12D58.200.020062
2600.12D58.250.025062
2600.15D58.100.010062
2600.15D58.125.012562
2600.15D58.150.015062
2600.15D58.175.017562
2600.15D58.200.020062
2600.15D58.250.0 25062

Corrente de arco série 2650

Art. n.ºraio de curvatura R [mm]Altura interior hi[mm]
2650.07D58.100.0 10062
2650.07D58.125.012562
2650.07D58.150.0 15062
2650.07D58.175.0 17562
2650.07D58.200.020062
2650.07D58.250.025062
2650.12D58.100.010062
2650.12D58.250.0 25062
2650.12D58.200.020062
2650.12D58.175.017562
2650.12D58.150.015062
2650.12D58.125.0 12562
2650.12D58.075.07562
2650.12D58.063.06362
2650.15D58.100.010062
2650.15D58.125.0 12562
2650.15D58.150.0 15062
2650.15D58.175.017562
2650.15D58.200.020062
2650.15D58.250.025062

Corrente de arco da série 2700

Art. n.ºraio de curvatura R [mm]Altura interior hi[mm]
2700.07D58.063.06362
2700.07D58.075.07562
2700.07D58.100.0 10062
2700.07D58.125.012562
2700.07D58.150.015062
2700.07D58.175.017562
2700.07D58.200.020062
2700.07D58.250.0 25062
2700.12D58.063.06362
2700.12D58.075.07562
2700.12D58.100.010062
2700.12D58.125.012562
2700.12D58.150.015062
2700.12D58.175.017562
2700.12D58.200.020062
2700.12D58.250.025062
2700.15D58.063.06362
2700.15D58.075.07562
2700.15D58.100.010062
2700.15D58.125.012562
2700.15D58.150.0 15062
2700.15D58.175.017562
2700.15D58.200.020062
2700.15D58.250.025062