Para mangueiras de grande dimensão - maior variedade

Enorme aumento do espaço interior para uma condução suave da mangueira

  • Adequado para mangueiras com um diâmetro exterior de, no máx. 80 mm.
  • Pode ser aberta para o raio interior ou exterior, pode ser aberta de forma giratória.
  • Separação interior modular correspondente para uma segmentação óptima do interior Número de peça 25/41.1 (não para a série 2450).
  • Design amigo dos cabos da barra de extensão e da separação interior.
  • Elevada força de retenção da barra de extensão.
Cadeia porta-cabos E2.00 em disposição vertical.
Desenho técnico de uma peça igus com duas vistas e cotas.
Desenho técnico de uma peça igus com duas vistas e cotas.
Corrente porta-cabos para proteção de cabos numa guia móvel de máquina.

e-chain® com barras transversais extensíveis, série 2400

Número de encomenda da corrente do arco raio de curvatura R [mm]Altura interior hi [mm]
2400.05D36.075.075 41
2400.05D36.100.0 10041
2400.05D36.125.0 12541
2400.05D36.150.015041
2400.05D36.175.017541
2400.05D36.200.020041
2400.05D36.225.022541
2400.05D36.250.0 25041
2400.10D36.075.07541
2400.10D36.100.0 10041
2400.10D36.125.012541
2400.10D36.150.0 15041
2400.10D36.175.017541
2400.10D36.200.020041
2400.10D36.225.022541
2400.10D36.250.025041

Corrente de arco da série 2450

Número de encomenda da corrente do arco raio de curvatura R [mm]Altura interior hi [mm]
2450.05D36.075.0 75 41
2450.05D36.100.010041
2450.05D36.125.012541
2450.05D36.150.015041
2450.05D36.175.017541
2450.05D36.200.020041
2450.05D36.225.0 22541
2450.05D36.250.0 25041
2450.10D36.075.07541
2450.10D36.100.010041
2450.10D36.125.0 12541
2450.10D36.150.015041
2450.10D36.175.0 17541
2450.10D36.200.020041
2450.10D36.225.022541
2450.10D36.250.025041

Corrente de arco da série 2500

Número de encomenda da corrente do arco raio de curvatura R [mm]Altura interior hi [mm]
2500.05D36.055.0 5541
2500.05D36.075.07541
2500.05D36.100.010041
2500.05D36.125.012541
2500.05D36.150.015041
2500.05D36.175.017541
2500.05D36.200.0 20041
2500.05D36.225.0 22541
2500.05D36.250.025041
2500.10D36.055.05541
2500.10D36.075.07541
2500.10D36.100.010041
2500.10D36.125.012541
2500.10D36.150.015041
2500.10D36.175.0 17541
2500.10D36.200.0 20041
2500.10D36.225.0 22541
2500.10D36.250.025041

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

Inside sales engineer

226 199 116Escrever e-mail

Envios e consultas