E2 R100 - Tubos electrónicos de duas partes - Proteção contra lascas - Tampa giratória

  • Muito boa proteção contra lascas (incluindo lascas quentes)
  • Robusto e à prova de fugas
  • Pode ser aberta interna ou externamente - a tampa pode ser rodada ou retirada, reduzindo o tempo de montagem
  • Poupança de espaço devido à boa relação dimensão interior/exterior
  • Opções modulares de divisórias interiores
  • Sistema de batente duplo para uma vida útil mais longa e comprimentos longos e sem suporte

altura interior 21 mm

Série R117

Série R117

Comprar R117 agora
R118

Série R118

Comprar R118 agora

altura interior 40 mm

R157

Série R157

Comprar R157 agora
R158

Série R158

Comprar R158 agora

altura interior 50 mm

R167

Série R167

Comprar R167 agora
R168

Série R168

Comprar R168 agora