Calha articulada resistente a lascas

Calhas articuladas resistentes ao cisalhamento até +850°C

igumid® HT no teste

Quantidade (g) de aparas queimadas em função da temperatura

Calha articulada resistente a cavacos até +120°C

Calhas articuladas da série R2.1

Calhas articuladas da série R2.1

  • Alturas interiores: 26 a 75 mm
  • Económico
  • Funcionamento silencioso graças ao travão incorporado
Calhas tapadas RX

Calhas tapadas RX

  • Alturas internas: 42 a 73 mm
  • IP testado pela TÜV NORD CERT GmbH
  • O contorno arredondado permite que as aparas saltem simplesmente
Mais calhas articuladas resistentes a limalhas

Mais calhas articuladas resistentes a limalhas

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

Inside sales engineer

226 199 116Escrever e-mail

Envios e consultas