Calhas articuladas tapadas para proteção contra limalhas e sujidade

Calha articulada tapada para proteção contra limalhas e sujidade

O que são as calhas articuladas tapadas?

Calhas articuladas abertas
Calhas articuladas fechadas (calhas tapadas)

Calhas articuladas tapadas para uma proteção fiável dos cabos

Calhas articuladas da série R2.1

Calhas articuladas tapadas R2.1

  • Alturas interiores: 26 a 75mm
  • Disponíveis em duas versões:
    • Abertura pelo raio exterior de ambos os lados
    • Abertura pelo raio interior de ambos os lados
  • Grande altura interna e económico
  • Funcionamento silencioso devido ao travão incorporado
  • Design suave, sem arestas que interferem
Calhas articuladas da série RX

Calhas articuladas tapadas RX

  • Alturas interiores: 42 a 73mm
  • Tampa removível no raio exterior
  • O contorno arredondado permite que as limalhas sejam removidas facilmente
  • Testadas segundo IP pela TÜV NORD CERT GmbH
Calhas articuladas da série E2 R

Calhas articuladas tapadas E2 R

  • Altura interior: 25 a 45mm
  • Tampa removível pelo raio exterior
  • Funcionamento silencioso devido ao passo curto dos elos
Calhas articuladas da série E2 R100

Calhas articuladas tapadas E2 R100

  • Alturas interiores: 21 a 50mm
  • Tampa com abertura pelo raio interior de ambos os lados
  • Proteção económica contra a sujidade e limalhas
Calhas articuladas da série R4.1L

Calhas articuladas tapadas R4.1L

  • Alturas interiores: 31 a 48mm
  • Tampa com abertura pelo raio exterior para ambos os lados
  • Completamente fechada
  • "travão" integrado para funcionamento silencioso
  • Desenho com ranhuras para uma ótima robustez lateral
  • Altamente adaptável à aplicação
  • Ótima relação preço/desempenho
  • 30% leve e 80% mais rápida de montagem do que as séries comparáveis
  • Sistema de batentes duplos e ligação pino/furo para uma elevada absorção da força de tração
Calhas articuladas da série R4.1

Calhas articuladas tapadas R4.1

  • Alturas interiores: 28 a 108mm
  • Tampa removível pelo raio exterior
  • Completamente tapada
  • Para aplicações particularmente exigentes
  • Desenhos ranhurados para uma ótima robustez lateral
  • Sistema de batentes duplos e ligação pino/furo para elevada absorção da força
  • Elevada pressão sobre cursos longos e cursos longos sem suporte
  • Opção de travões" com amortecimento de ruído
  • "Travão" integrado para funcionamento silencioso
Calhas articuladas da série R4/light

Calhas articuladas tapadas R4/light

  • Alturas interiores: 56 a 80mm
  • Tampa removível pelo raio exterior
  • Completamente fechada
  • Espessura reduzida dos painéis laterais e travessas mais finas
Calha calhas articuladas da série abertura tipo fecho de correr

Calhas articuladas tapadas com abertura tipo fecho de correr

  • Alturas interiores: 10,3 a 32mm
  • Tampa com correia no raio exterior
  • Versão tubular para impacto leve de sujidade
  • Funcionamento silencioso devido ao passo reduzido dos elos
  • Também disponível na versão tapada
  • Prémio iF de Design pelo design do fecho de correr
triflex R

Calhas triflex R

  • Altura interior (com preenchimento): 10 a 46,8
  • Ideais para movimentos exigentes em todos os eixos.
  • A versão TRC também protege contra a sujidade e as limalhas, pois é completamente tapada.
  • Elevada resistência à torção
  • Fácil de encurtar ou alongar
  • batente de torção definido e raio de curvatura mínimo
  • Muitas outras versões disponíveis
  • Prémio iF de Design 2004, 2007 & 2013
triflex® R

Programa de Reciclagem Chainge para calhas articuladas

Cabos CF890

Cabos CF890

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

Inside sales engineer

226 199 116Escrever e-mail

Envios e consultas