Alterar idioma :

Abraçadeiras de fixação para cabos em calhas articuladas
O princípio das abraçadeiras de fixação já provou ser um bom sistema de fixação para cabos em calhas articuladas. Abraçadeiras de fixação adequadas para todas as calhas articuladas com terminais de fixação KMA e com opção de perfil C.
Gama de produtos e materiais:
Conclusão: a força de tração das abraçadeira de fixação chainfix da igus é três vezes superior comparativamente às abraçadeiras de fixação convencionais

Múltiplas abraçadeiras de fixação (em aço e aço inoxidável)
Abraçadeiras de fixaçãouniversais - compactas e modulares

O chainfix® oferece uma altura da instalação reduzida graças ao perno roscado e à altura do alojamento otimizada
Se a calha articulada for guiada sobre si própria em cursos longos, as cabeças dos pernos das abraçadeiras de fixação no ponto fixo da calha articulada têm de estar a pelo menos 10 mm da extremidade superior da calha articulada. Esta limitação significa que as abraçadeiras de fixação aqui descritas podem não poder ser utilizadas no ponto fixo de calhas articuladas longas. As nossas abraçadeiras com pernos roscados, especialmente desenvolvidas para alturas de instalação baixas, reduzem a altura da instalação até 15 mm comparativamente com as abraçadeiras convencionais. Os elementos de fixação podem ser utilizados de forma segura em calhas sem suporte.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h