Alterar idioma :
Máxima modularidade, acelerações e velocidades extremas com máxima precisão. Para garantir a condução segura do pesado conjunto de mangueiras e cabos para esta fresadora XXL da lid MAHO Pfronten, foi necessário encontrar uma solução especial. Era particularmente importante que a calha articulada a ser utilizada se deslocasse sem apoio, ou seja, que a secção superior da corrente não deslizasse sobre a secção inferior. Para garantir que isto também funciona com um eixo X de até 28 metros de comprimento, o perito em máquinas conta agora com um sistema de calha articulada guidelok.

Inside sales engineer
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h