Alterar idioma :
Para melhorar a qualidade do ar nas cidades e evitar engarrafamentos, cada vez mais empresas de logística estão a utilizar bicicletas de carga eléctricas para entregar encomendas à porta de casa. No entanto, para serem um complemento útil aos camiões a longo prazo, as bicicletas de carga eléctricas têm de ser, acima de tudo, robustas e de baixa manutenção. Os designers da b&p engineering confiam, por isso, nos rolamentos de plástico da igus® no seu modelo para trabalhos pesados.

A bicicleta eléctrica de carga pesada da b&p é capaz de transportar cargas até 250 quilogramas. A GLS já as utiliza em Nuremberga.
Com o boom do comércio eletrónico, cada vez mais veículos circulam pelas cidades, causando congestionamento nas estradas e má qualidade do ar. Os prestadores de serviços CEP procuram, por isso, soluções de transporte mais limpas, como camiões sem emissões ou bicicletas de carga eléctricas. Um dos fabricantes destas e-cargobikes é a b&p engineering mobility GmbH de Scheßlitz, perto de Bamberg. O seu modelo inovador de quatro rodas para trabalhos pesados é um verdadeiro Hércules entre as bicicletas de carga. Permite aos especialistas em logística transportar encomendas com um peso total até 250 quilos até à porta de casa. A Hermes está atualmente a testar as bicicletas em Estugarda e a GLS já as está a utilizar em Nuremberga.

Product manager
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h