Sistema de retração de cabos e-tract 3.0

Sistema compacto, fácil de integrar - e-tract 3.0

e-tract 3.0
Triângulo técnico

Melhoria técnica

Triângulo de redução de custos

Redução do custo

Quadrado de prova

Provas dadas

Círculo de sustentabilidade

Sustentabilidade

Dados técnicos

Altura [mm]Largura [mm]Profundidade [mm]Comprimento de extensão [mm]Comprimento necessário do cabo [mm]Diâmetro do cabo ​​​​​​​[mm]
1.140 350 1404.500mm (+max. 2.000mm) 4.500mm (+max. 2.000mm) max. 15mm

Vantagens do e-tract

e-tract
e-tract
e-tract
e-tract

Também pode estar interessado em

Loja de calhas articuladas

Loja de calhas articuladas

Configurador de calhas articuladas

Configurador de calhas articuladas

Reciclagem de calhas articuladas

Programa Chainge para calhas articuladas

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

Inside sales engineer

Escrever e-mail

Envios e consultas