Alterar idioma :

Proteção ideal para cabos de carregamento
Proteção eficaz dos cabos de carregamento, que são retraídos em segurança para o posto de carregamento em vez de serem atingidos ou presos entre os pneus dos automóveis e a guia. O risco de danos nos cabos é minimizado. Ao mover as extensões dos cabos para cima, o e-tract DC requer menos força de retração, tornando o manuseamento muito mais cómodo. Comprimentos de extensão até 5 m.
| Altura [mm] | Largura [mm] | Profundidade [mm] | Comprimento de extensão [mm] | Comprimento de cabo necessário [mm] | Diâmetro do cabo [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.000 | 500 | 170 | 3.000 mm (+ máx. 2800mm) | aproximadamente 5800mm (+ máx. 2800mm) | máx. 35mm |

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h