e-skin® SKS24

Desenho comprovado para a mais elevada classe de salas limpas. Extensão da gama de calhas e-skin®. A SKS24 preenche a lacuna entre a e-skin® SKS20 e as mais pequenas SKS28. Os compartimentos têm uma altura interior de 24 mm e uma largura interior de 48 mm. Os elos laterais e o mecanismo de bloqueio têm a espessura da SKS28 para maximizar o comprimento sem suporte.
 
Enviar uma consulta para as e-skin® SKS24
Melhoria técnica

Melhoria técnica

  • Novo tamanho intermédio: Hi = 24mm
  • Espaço de instalação reduzido graças ao material macio da e-skin® e ao grande alcance devido ao desenho com suporte próprio
  • Fácil preenchimento com o comprovado princípio de abertura com fecho de correr
  • Bandas laterais com a espessura da SKS28, o maior comprimento possível sem suporte
Redução do custo

Redução do custo

  • Material macio para espaços de instalação reduzidos
  • Adequadas para cabos com raio mínimo de curvatura definido
  • Não há contaminação das salas limpas ou dos produtos pelo fornecimento de energia
  • Desenho comprovado para a mais elevada classe de salas limpas
Provas dadas

Provas dadas

  • SKS28 Certificação IPA ISO Classe 1
  • Testes no laboratório interno de salas limpas ISO Classe 1 da igus
Reciclagem

Sustentabilidade

  • As mangueiras e os cabos podem ser substituídos individualmente
  • Pequeno espaço de instalação - nas sala limpa mais pequena
  • Recicle as suas calhas articuladas quando estas atingirem o final do seu ciclo de vida com o programa de reciclagem chainge da igus®. Não importa o fabricante. 

Outras calhas corrugadas e-skin para salas limpas

Para manter as salas livres de partículas, todos os componentes das máquinas, incluindo o fornecimento de energia, devem ser resistentes ao desgaste. A calha corrugada e-skin, fornece dados, fluidos e potência, sem partículas indesejadas que contaminam o ar.


Poderá também estar interessado em

Loja de calhas articuladas

Loja de calhas articuladas Uma loja com mais de 100.000 produtos para aplicações sem suporte, deslizantes, suspensas e verticais.

Configurador de calhas articuladas

Configurador de calhas articuladas Monte o seu sistema de calha articulada com apenas alguns passos.

Reciclagem de calhas articuladas

Programa Chainge para calhas articuladas Recicle calhas articuladas em vez de as deitar fora.