e-loop fiável® guia de cabos para accionamentos superiores

Resistência às intempéries com fácil manutenção, montagem e desmontagem

  • Conduzir os cabos com segurança num único sistema
  • Resistente às intempéries e à sujidade
  • Proteção contra impactos graças ao robusto corpo exterior em PU
  • O cabo pode ser adicionado ou substituído, mesmo durante o funcionamento
  • Bloqueio de parafuso duplo de todos os elementos para uma elevada segurança operacional
O e-loop para aplicações em top drives

Eis como é construído o e-loop®

  1. Os elos individuais da corrente são fixados ao cabo de tração de alta resistência. O cabo em si é um cabo de fibra plástica e tem uma carga de tração admissível de 50 kN.
  2. Os suportes de montagem do e-loop® são suportes de montagem estáveis em aço. O cabo de fibra de plástico, que absorve toda a força de tração do e-loop®, está integrado nos mesmos.

e-loop® Seleção de produtos

e-loop® ponte completa

Dinâmico, com uma página Web completa para quase todas as aplicações

Art. n.º Largura interior Bi: [mm] Largura exterior Ba [mm] Raio de curvatura [mm] Diâmetro do cabo [mm] Peso adicional [kN]
ELP.220.01.D 150 220 380 38 4
ELP.300.01.D 230 300500757
ELP.430.01.D 360 430680108 11
ELP.TD.300 230 30050075 50
e-loop® meia ponte

Estático, semirrígido | para uma passagem de cabos puramente estática

Art. n.º Largura interior Bi: [mm] Largura exterior Ba [mm] Raio de curvatura [mm] Diâmetro do cabo [mm] Peso adicional [kN]
ELP.220.01.S 150 220 175 384
ELP.300.01.S 230300210757

Os projectos mais interessantes com o e-loop®

Top Drive - Pertamina Drilling Services Indonesia

Serviço de perfuração da Pertamina

Funcionalidade total apesar de uma tempestade de neve - top drive

Escavadora de rodas de balde

e-loop em escavadoras de roda com pás

Sistema de acionamento superior

e-loop em sistemas de acionamento de topo

Laboratório de ensaios interno para o e-loop®

Ensaio de carga do e-loop

Ensaio de rutura do e-loop

Manual técnico: e-loop em plataformas de perfuração verticais

Manual técnico

O e-loop em condições adversas

Manual técnico

FAQ - Perguntas mais frequentes sobre o e-loop®

Cabos chainflex TopDrive

Cabos chainflex® TopDrive

Instruções de montagem do e-loop

Instruções de montagem do e-loop

Brochura e-loop

Brochura e loop

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

Inside sales engineer

226 199 116Escrever e-mail

Envios e consultas