Alterar idioma :

Com o novo separador assimétrico Hi.9, muitos cabos finos podem agora também ser facilmente encaminhados na calha articulada E4Q. As câmaras estreitas podem ser facilmente formadas através da inserção do separador em intervalos de 180°. Ao mesmo tempo, a calha articulada® também pode ser aberta muito facilmente de um lado quando estão instalados muitos separadores.
N.º de peça para a série
Separador assimétrico
Placa central universal
Placa lateral universal
Separador universal
Prateleira de encaixe (X = mm)
E4Q.34 / H4Q.34
34.9
34.21
34.22
34.23
S428_.XXX_
E4Q.44 / H4Q.44
44.9
44.21
44.22
44.23
S428_.XXX_
E4Q.58 / H4Q.58
58.9
58.21
58.22
58.23
S428_.XXX_
E4Q.82 / H4Q.82
82.9
82.21
82.22
82.23
S428_.XXX_

Com o elo de extensão, uma configuração existente da e-chain® é simplesmente alargada para passar um grande número de cabos ou cabos particularmente pesados numa calha articulada.

Passar condutas, cabos ou mangueiras onduladas adicionais paralelamente à corrente eléctrica existente®. Adaptação fácil através da montagem de suportes do sistema PMACLIP. Tamanhos de 17 a 48 mm.

gama de produtos:
Peça n.º. TUBO
elo exterior direito*
Peça n.º. TUBO
elo exterior esquerdo*
Peça n.º. TUB
elo exterior de ambos os lados*
Para largura nominal largura nominal
ø [mm]
E4Q.58.XXXTUBR.150.0
E4Q.58.XXXTUBL.150.0
E4Q.58.XXXTUB.150.0
17 / 23 / 29 / 36 / 48
*Vista da extremidade fixa
Peça n.º. PMACLIP
largura nominal
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
H
[mm]
E
[mm]
M
[mm]
I-BFH-17-0
17
30
20
34
20
68
M60
I-BFH-23-0
23
38,5
20
42
24
85
M60
I-BFH-29-0
29
45,5
20
56
31
99
M60
I-BFH-36-0
36
55,5
20
56
31
119
M60
I-BFH-48-0
48
67,5
20
68
37
143
M60

As calhas articuladas da série E4Q foram desenvolvidas para oferecer a melhor solução possível para deslocações longas e sem apoio. Baseada no robusto e comprovado padrão de calha articulada E4.1, a nova gama oferece uma longa vida útil e um elevado grau de modularidade.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h