Melhorar a tecnologia
Com os sistemas de porcas e fusos drylin®

Os fusos são órgãos de máquinas que convertem movimento de rotação em movimento linear (transmissão por fuso). A rosca de passo rápido igus® e os fusos trapezoidais estão disponíveis em três materiais diferentes (aço inoxidável, aço e alumínio) e podem ser combinados com mais de sete materiais diferentes de porcas. Os materiais iglidur otimizados ao nível de atrito, permitem uma configuração simples e rápida e a obtenção de aplicações que não necessitam lubrificação ou manutenção.
A tecnologia dryspin que desenvolvemos apresenta roscas assimétricas que prolongam a duração de vida e um ângulo da rosca que aumenta a eficiência. A geometria das porcas adequada para os fusos é variável, mesmo nas peças standard. Existem geometrias para várias aplicações, desde porcas com desenho cilíndrico, com flange ou superfícies planas, até porcas de baixo retrocesso, baixa folga, folga reduzida e baixo retrocesso.

100% isentas de lubrificação

Isentas de lubrificação

100% resistentes à corrosão

Isentas de corrosão

88% mais leves

Baixo peso

Duração de vida 30% mais elevada

Aumente a duração de vida

100% isentas de lubrificação

100% isentas de lubrificação

Os sistemas com porcas metálicas necessitam de lubrificação regular. Sem uma lubrificação adequada, começam a ficar corroídas ou a deformar-se em pouco tempo com o decorrer do funcionamento. Isto provoca paragens nas aplicações, se não forem sujeitas a uma manutenção correta.

Os sistemas de porcas drylin isentos de lubrificação e de manutenção são a alternativa perfeita aos acionamentos por porcas convencionais. Todas as porcas de fuso drylin são fabricadas em polímeros iglidur de elevada performance. Os plásticos tribologicamente otimizados caracterizam-se pelas suas propriedades especiais: a sua composição especial torna-os extremamente resistentes ao desgaste, robustos e autolubrificados. Os lubrificantes sólidos especiais asseguram que as porcas de fuso autolubrificadas funcionam sem problemas.

A autolubrificação reduz a manutenção ao mínimo. Os lubrificantes sólidos incorporados eliminam a necessidade de uma lubrificação regular dos sistemas de fuso. O funcionamento a seco reduz o impacto de partículas de pó e fibras. Em ambientes com sujidade, esta característica aumenta significativamente a duração de vida em relação aos materiais lubrificados convencionais.


Tamanho da rosca




 
Porca cilíndrica


 
Porca
com flange


 
Porca cilíndrica

facetada


 
Porca com flange

facetada


 
Acessórios e geometrias especiais

Exemplos de aplicação

100% isentas de lubrificação

100% isentas de lubrificação

100% resistentes à corrosão

Sob a influência da humidade, as porcas de fuso em metal sofrem uma corrosão rápida. Isto significa que a superfície destas porcas é destruída por reações eletroquímicas provocadas pelo ambiente. A corrosão ocorre na maior parte das aplicações que envolvem porcas e fusos em metal. Isto leva a que os sistemas de fuso percam especificações importantes, como a resistência.

A tecnologia de fusos drylin, pelo contrário, é totalmente resistente à corrosão graças aos polímeros iglidur de elevada performance. Todas as porcas de fuso drylin são fabricadas em plásticos tribologicamente otimizados. Os fusos estão disponíveis em aço inoxidável 1.4031, aço inoxidável 1.4021, aço C15 AISI 1015 e em alumínio EN AQ 6082. Isto garante uma total isenção de corrosão durante toda a vida útil da aplicação. Os materiais das porcas, como o iglidur A180 e iglidur J, são adequados para aplicações em ambientes húmidos e para zonas molhadas. Uma característica destes materiais é a absorção muito reduzida de humidade.
 
Mas os ambientes húmidos não são as únicas áreas em que a tecnologia de fusos drylin demonstra o seu valor. Em aplicações com elevada temperatura ou sujidade, as porcas em plástico são a alternativa ideal aos fusos de esferas metálicos.
 
A eliminação da lubrificação permite um funcionamento a seco de baixo atrito. A vantagem é a aderência muito menor de pó e fibras ao sistema de fuso. A duração de vida é assim aumentada, especialmente em ambientes com sujidade. As porcas para fusos fabricadas em materiais iglidur® isentas de manutenção e tribologicamente otimizadas podem ser utilizadas dentro de um intervalo de temperaturas de -20 °C a +90 °C. Além disso, existem versões que resistem a temperaturas extremas (até+150 °C). Nota: a dilatação provocada pela temperatura tem um efeito sobre a folga da porca e sobre a capacidade máxima de carga. Quando a aplicação é exposta a temperaturas extremas, recomendamos que teste a adequação das porcas através de testes práticos.
 


Seleção do material dryspin®


Para uma vasta gama de aplicações


iglidur J
iglidur® J
Elevada eficiência a qualquer velocidade
● Alta velocidade
● Baixo desgaste
● Melhor coeficiente de atrito
iglidur J350
iglidur® J350
Elevada eficiência a qualquer velocidade
● Para temperatura elevada
● Bom coeficiente de atrito com carga média
iglidur J
iglidur® R
Elevada eficiência a qualquer velocidade
● Elevada resistência ao desgaste com baixa carga
● Baixa absorção de humidade
● Amortecimento de vibrações
iglidur J
iglidur® A180
Em conformidade com a FDA para a indústria alimentar e farmacêutica
● Em conformidade com a FDA
● Adequado para contacto com produtos alimentares
iglidur J200
iglidur® J200
Melhor alternativa ao alumínio:
● Baixo coeficiente de atrito e desgaste
● Elevada duração de vida
iglidur J200
iglidur® E7
Para velocidade elevada
● Baixa carga (até 200N)
● Velocidade até 1200 rpm
iglidur W300
iglidur® W300
Para aplicações exigentes (até 5Mpa)
● Elevada carga estática


Exemplos de aplicação

100% resistentes à corrosão

50% de redução de peso

88% de redução de peso

Uma estrutura de baixo peso é um fator cada vez mais importante para muitos utilizadores em várias indústrias. A tecnologia de fusos drylin oferece soluções inovadoras para aplicações como  a substituição das pesadas porcas de recirculação de esferas por porcas leves em polímeros. A integração funcional é extremamente importante durante essa substituição. Isto define claramente as tarefas do utilizador: melhores funcionalidades com menos peso, num tempo mais curto.
 
 

A tecnologia de fusos drylin pode ser utilizada para atingir todos estes objetivos. As porcas em polímeros são leves e totalmente isentas de manutenção e de lubrificação. As dimensões idênticas permitem uma substituição sem problemas. Para prever com precisão a duração de vida expectável, o nosso configurador de acionamentos por fuso calcula a duração de vida do sistema, online e gratuitamente. Calcule a duração de vida aqui.  
 


Porca de fuso com flange

Porca de fuso trapezoidal com flange convencional vs. porca de fuso trapezoidal com flange JFRM drylin®

Dimensões idênticas

porcas de fuso em metal

porcas de fuso em metal

Exemplos de aplicação

Redução do peso até 88%

30% de aumento da duração de vida

30% de aumento na duração de vida

A tecnologia dryspin®

Elevada eficiência e baixo desgaste

A tecnologia patenteada de rosca passo rápido dryspin foi desenvolvida pela igus em 2015 e oferece inúmeras vantagens comparativamente com as roscas de passo rápido convencional. Devido ao perfil mais arredondado, a força de acionamento exercida éde forma mais eficiente convertida em movimento de translação. Com características e geometrias correspondentes às porcas e fusos em plástico, a tecnologia dryspin permite assim uma duração de vida ainda mais longa e uma maior eficiência para as roscas de passo rápido. Devido à geometria arredondada do perfil, a superfície de contacto entre a porca e o fuso é reduzida, o que permite um funcionamento silencioso e sem vibração sob carga.
 
O maior espaçamento entre as roscas permite uma maior percentagem (fator 1,3) de polímero tribologicamente optimizado na rosca. A utilização de material mais resistente ao desgaste e uma maior eficiência no acionamento são fatores essenciais para obter uma duração de vida até cinco vezes maior, quando comparado com outros fusos de passo rápido convencionais.
 
Tire partido do nosso serviço de maquinagem - fabricamos fusos prontos a instalar com base nos seus requisitos. Para isso, utilize o nosso configurador de fuso ou envie-nos um projeto. Em seguida, forneceremos um orçamento.
Ir para a loja de fusos online
Tecnologia dryspin


Acessórios e geometrias especiais

Loja online de acessórios


Amostra dryspin® grátis

O seu sistema de fuso de amostra com informação resumida

  • Isenta de lubrificação e de manutenção
  • Eficiência mais elevada
  • Maior duração de vida devido à assimetria
  • Resistência a ambientes agressivos
  • O desenho arredondado da rosca garante um funcionamento silencioso e com pouca vibração
  • A duração de vida pode ser calculada online
Peça uma amostra grátis aqui
Teste de desgaste

Teste de desgaste: nova medição Ds10x3

A tecnologia dryspin® supera a concorrência e a rosca trapezoidal

O desgaste é um aspeto importante dos componentes em aplicações com movimento. Os plásticos resistentes ao desgaste como os nossos polímeros iglidur de elevada performance são a solução ideal para minimizar o desgasteaumentar a duração de vida dos componentes . As características tribológicas e as geometrias harmonizadas tornam a tecnologia de fuso drylin perfeitamente adequada a todas as áreas de aplicação em que são importantes bons coeficientes de atrito e um desgaste minimizado.  O maior laboratório de testes da indústria tem uma área de 3800 m² e é aqui que a igus realiza o trabalho de pesquisa e desenvolvimento, assim como uma série de ensaios.
 
A tecnologia também é testada relativamente às suas características tribológicas numa variedade de testes com vista a minimizar o desgaste e os intervalos de manutenção:
 
A avaliação do teste de desgaste para o produto com as dimensões 10x3 fabricado em aço inoxidável demonstrou que o nosso fuso dryspin® Ds10x3 atinge uma taxa de desgaste até 25% inferior, uma duração de vida até 25% mais longa e maior eficiência comparativamente com a concorrência e com o fuso trapezoidal Tr10x3 .
Ir para o relatório
Determine o seu potencial de poupança AGORA*
 

 
*Quer a nível de poupança de tempo ou de custos na instalação, seleção, projeto, etc., ou em melhorias técnicas, através da facilidade de instalação, duração de vida, etc., se não formos capazes de lhe garantir uma economia ou melhoria técnica, recomendaremos uma solução alternativa.
dryspin


Melhorar a tecnologia,
& reduzir custos

com outros produtos igus®