A alternativa às roscas trapezoidais

Nós testámo-lo: Funcionamento mais suave, menos vibrações

Fusos trapezoidais alternativos
  • Tolerâncias de fabrico mais apertadas
  • Dentes arredondados
  • Ângulo de flanco optimizado e ângulo de flanco para porcas de plástico
  • Assimetria optimizada em relação à norma DIN 103.

A alternativa dryspin® dimensões da rosca segundo DIN 103 num relance

DS10x3
DS14x4
  • Disponível em rosca direita e esquerda
  • Maior rigidez
  • Maior velocidade devido à geometria do dryspin®
DS18x4
  • Disponível em rosca direita e esquerda
  • Ângulo de flanco optimizado
  • Funcionamento silencioso e sem vibrações
10x2
10x2

Teste de desgaste: A dimensão Ds10x3 bate a concorrência e a rosca trapezoidal

Parâmetros de ensaio

Y = taxa de desgaste [μm/km]

Fusos e porcas

Resultado do teste

dryspin® me bem: Tolerâncias de fabrico mais apertadas = melhoria por um fator de 3

Tolerâncias de fabrico mais apertadas

Até 25 % menos desgaste: o dryspin® bate a rosca trapezoidal e a concorrência

Menos 25% de desgaste

Silenciosa, sem vibrações e com velocidades mais elevadas graças aos flancos arredondados dos dentes

Funcionamento silencioso com amortecimento de vibrações

100 % isento de lubrificação e manutenção: Adequado para aplicações de longa duração

Alternativa isenta de lubrificação

Duração de vida até 30% mais longa

Rosca moldada por injeção isenta de corrosão

Processos rápidos e prazos de entrega curtos sem quantidade mínima de encomenda

Processos rápidos

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas