dryspin® threaded spindle, right-hand thread, stainless steel 1.4301

DST-LS-6.35X2.54-R-ES product image
igus-icon-lupe
DST-LS-6.35X2.54-R-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 2
DST-LS-6.35X2.54-R-ES product image
DST-LS-6.35X2.54-R-ES technical drawing
  • Outer diameter: 4 - 20 mm
  • Pitch: 2.4 - 10 mm
  • Multi-start
  • Non-self-locking
igus-icon-lieferzeitDST-LS-6.35X2.54-R-ES
DS6.35X2.54
Não tem a certeza se é adequado?

Aconselhamento

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Beatriz Maria
Beatriz Maria

igus-icon-phone+351 911 928 534*

Consulta e prazo

Pessoalmente
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h
Online
Serviço de chat
Segunda - Sexta-feira: 9h -
18h
Serviço WhatsApp
De segunda a sexta: das 9h às 18h