Guias lineares telescópicas drylin NT

Guias extensíveis isentas de lubrificação

Pode encontrar no nosso website:

    Guias telescópicas
    Guias telescópicas

    Porque é que deve escolher as guias lineares drylin?

    ícone robusto

    Robustas

    ícone sujidade

    Resistentes à sujidade

    ícone resistente à corrosão

    Isentas de corrosão

    ícone silencioso

    Silenciosas

    ícone leve

    Leves

    ícone higiénicas

    Higiénicas

    As guias telescópicas drylin NT

    NT-35

    Guias telescópicas drylin® NT
    • Extensão contínua até 1.200 mm
    • Extensão completa, extensão parcial, sobre-extensão
    • Mecanismo de encaixe opcionalmente disponível em posições finais e centrais

    NT-60

    Guia telescópica nt-60 da igus
    • Extensão contínua até 2.000 mm
    • Funcionamento silencioso e suave
    • Construção robusta devido ao plástico maciço, design em alumínio

    NTV-27

    Guia telescópica drylin® NT com NTV-27
    • Comprimento de extensão até 500 mm
    • Sem ruídos devido à mola de pré-carga
    • Força de deslocamento constante devido ao patim prismático com pré-carga drylin N

    NTP-27

    NTP-27
    • Comprimentos de extensão de 125mm / 150mm
    • Em 3 peças em polímeros de elevada performance da igus®
    • Isentas de metal

    NT-35-AR/NT-60-AR

    NT-35 e NT-60 AR
    • Comprimentos de extensão até 1.200 mm / 2.000 mm
    • Reflexos de luz reduzidos graças ao alumínio anodizado preto
    • Aparência discreta

    NT-35-HT

    NT-35 para temperaturas elevadas
    • Comprimentos de extensão até 1.200 mm
    • Resistentes a temperaturas até 130 °C
    • Disponíveis em prateado ou preto (AR) na loja online

    Guias telescópicas 100% em polímeros - NTP

    Pergunte aos nossos especialistas

    banner_perguntas_para_especialistas

    Amostra drylin NTP grátis

    Amostra drylin NTP

    Manual técnico

    ícone do botão

    Configurador de guia telescópicas

    Configurador de guia telescópicas

    A caixa de dormir com guias lineares drylin

    DRL_SCR_IDEIAS_CAIXABUS_CAIXA_DORMIR_CARAVAN_COLLAGE_DRYLIN_IA_1.JPg
    Descarregue gratuitamente o ficheiro do desenho e a lista de materiais

    Exemplos de aplicação

    robô de entrega

    DROP WATER

    CompactChart
    CompactChart
    Elevador para cadeiras de rodas
    Elevador de cadeira de rodas
    Camião para transporte e venda de comida
    Food drive

    Aconselhamento personalizado

    Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

    Beatriz Maria
    Beatriz Maria

    Product manager dry-tech

    Escrever e-mail

    Envios e consultas