Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Contacto direto
igus® Lda.

R Engº Ezequiel Campos, 239

4100-232 Porto

226 109 000*
PT(PT)

Acessórios técnicos para mesas e módulos lineares drylin®

Para movimentos manuais ou elétricos


Controladores

Indicador de posição analógico drylin para os módulos lineares e mesas XY da igus

Indicadores de posição analógicos

  • Indicador analógico em plástico
  • Contador com 3 a 5 dígitos opcional
  • Incluindo o redutor adequado
  • Pode ser combinado com um travão manual
Ir para os indicadores de posição analógicos
Indicador de posição para os módulos lineares e mesas XY drylin da igus

Indicador de posição digital

  • Ecrã digital eletrónico
  • Ecrã LCD de 5 dígitos
  • Elevada duração de vida da bateria
  • Orientação standard do ecrã ou com rotação até 180°
Ir para os indicadores de posição digitais
Travão do fuso drylin para os módulos lineares e mesas XY da igus

Flange de fixação do veio

  • Para fixação ao indicador de posição
  • Fixa o fuso para evitar rotação involuntária
  • Para fusos de vários diâmetros
Ir para a flange de fixação do veio
Manípulos para os módulos lineares e mesas XY drylin da igus

Manípulos

  • Manípulo: standard definido para unidades completas
  • Diferentes diâmetros exteriores disponíveis
  • Diferentes punhos disponíveis
Ir para os manípulos
Transmissões angulares para módulos e mesas XY drylin da igus

Transmissão angular flexível

  • Ajuste flexível - pode rodar em 360°
  • Binário de acionamento máx. de 3 Nm
  • Fixação com parafuso de ajuste
  • Veio de saída Ø 12mm h7
Ir para transmissões angulares
Transmissão angular para módulos e mesas XY drylin da igus

Transmissões angulares duplas

  • Para transmissões com rotação de 90°
  • Possibilidade de configuração com travão do fuso, indicador de posição e manípulo
  • Disponível em versão muito robusta
Ir para transmissões angulares duplas
Transmissão angular com manípulo para módulos e mesas XY drylin da igus

Transmissão angular em conformidade com a FDA

  • Binário de acionamento máx. de 3 Nm
  • Peças individuais em aço inoxidável
  • Limpeza fácil
  • Compatível com a SHTC-20-EWM-HYD
Ir para transmissões angulares com manípulo
Veios flex para os módulos lineares e mesas XY drylin da igus

Veios flex

  • Comprimentos: 300mm, 500mm e 1000mm
  • Veio flexível: Aço brunido
  • Instalação flexível
  • Ocupar pouco espaço
Ir para veios flex

Acessórios de montagem e instalação

Placas de montagem para mesas e módulos lineares drylin da igus

Kit adaptador para configuração de sistemas de módulos lineares multiaxiais

  • Configuração simples e rápida dos sistemas de módulos lineares multiaxiais
  • Para módulos acionados por correia dentada ou fuso
  • Preparados para montagem de calha articulada
  • Montagem de eixo y em 2 eixos x
Ir para o kit adaptador
Placas de montagem para os módulos lineares e mesas XY drylin da igus

Placa adaptadora

  • Placa adaptadora para orientação manual de
    indicadores de posição e travões manuais
  • Adequado para as mesas lineares drylin® das séries SLW e SHT. SHTP
Ir para placa adaptadora
Placas de montagem para os módulos lineares e mesas XY drylin da igus

Abraçadeira de fixação

  • Montagem segura
  • Totalmente ajustáveis
  • Para mesas lineares drylin® SAW e módulos acionados por correia dentada ZLW e guia de alto perfil WSX
Ir para os travões
Porcas de corrediça para módulos lineares da igus

Porcas de corrediça

  • Totalmente ajustáveis
  • Ideais para interruptores de fim de curso e de referência drylin®
  • Adequadas para as ranhuras em T da guia de perfil alto drylin® WSX
  • Fixação segura e montagem posterior fácil
Ir para porcas de corrediça
Espaçador de corrediça para módulos lineares da igus

Espaçador

  • O kit adaptador inclui dois espaçadores para a ligação de um módulo linear
  • Material: alumínio
  • Opções de montagem para os sensores de proximidade
  • Podem ser montadas posteriormente
Ir para os espaçadores
Fixação para mesas e módulos lineares drylin da igus

Terminais de fixação

  • Disponível para os drylin® WSX / SAW(C) / ZLW Tamanhos 0630/1040/1080/1660
  • Material: alumínio anodizado
  • Livremente posicionável
  • Montagem rápida sem furação
Ir para as fixações
Kit angular para módulos e mesas XY drylin da igus

Conjunto de terminais angulares

  • Diferentes tamanhos de instalação
  • Pode ser combinado com as mesas lineares da série SHT, SHTC, SHTS nos tamanhos 12 e 20
  • Material: aço inoxidável
Ir para o kit angular
Placas com ranhuras T para módulos lineares drylin da igus

Placa com ranhuras T

  • Alumínio anodizado
  • Várias opções de fixação
  • Para estruturas de mesas lineares XY
  • Porcas de corrediça drylin correspondentes
Acoplamentos drylin para mesas e módulos lineares da igus

Acoplamentos

  • Liga o veio de acionamento do módulo linear ao motor
  • 20 versões disponíveis em stock
  • Amortecimento de vibrações e conectável
Ir para acoplamentos

Motores elétricos drylin para mesas e módulos lineares da igus

Sistemas de acionamento elétricos

.

Motores elétricos da igus®

Quer se trate de motores DC, EC/BLDC ou motores de passo: A igus oferece uma vasta gama de motores, que permite equipar os sistemas de módulos lineares com a solução mais adequada. Em combinação com os eixos lineares drylin, que podem ser encomendados completamente prontos a instalar e ligar, todos os sistemas de manipulação podem ser configurados. Com os potentes motores, tem solução para uma grande variedade de problemas relativos aos acionamentos elétricos.
Motores elétricos drylin® E


Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h