Alterar idioma :
Os elementos de fixação podem ser utilizados para fixar de forma segura o eixo linear drylin® a perfis de construção em alumínio. Com o perfil alto do drylin® W, os elementos de fixação podem ser inseridos de forma flexível nas ranhuras do perfil e o eixo pode ser fixado no lugar.


| Art. n.º | Adequado para veios |
|---|---|
| ZTZ-063006 | ZLW-0630 |
| 75.40 ZLW | ZLW-1040 |
| 75.40 ZLW | ZLW-1080 |
| 75,50 ZLW | ZLW-1660 |

Product manager
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h