O complemento ideal para mesas lineares de fuso drylin®. O eixo flexível permite que o volante seja posicionado independentemente do olhal de instalação da unidade linear. 500 mm de distância e um desvio de 85°? Não há problema!
Comprimentos: 300 mm, 500 mm e 1000 mm (gama flexível)
Material: Veio flexível: aço polido, proteção de plástico: Rilsan, peça de ligação: aço inoxidável AISI 303
Para todos os diâmetros de espigão (10, 12, 14 mm)
Instalação flexível & economiza espaço
Serviços de produtos
Descarregar dados do catálogo
Extrato de catálogo gratuito com todos os dados técnicos para esta gama de produtos.