Alterar idioma :
Para muitos laboratórios, universidades e institutos, a implementação da automação de forma económica é também uma prioridade muito elevada. Normalmente, procuram sistemas personalizados no tamanho de lote 1 que se enquadrem no seu orçamento. A M2-Automation é especializada em soluções de automação laboratorial personalizadas e confia nos nossos pórticos isentos de manutenção e lubrificação num sistema de enchimento para bioanálise.
drylin® E é um sistema modular mecatrónico aberto. Aberto porque os clientes podem utilizar os seus próprios motores para acionar as nossas unidades de fuso ou de correia dentada, se assim o desejarem. São fornecidos os adaptadores ou flanges de motor adequados. O sistema modular inclui 25 veios diferentes, doze passos ou relações, cabos correspondentes, flanges de motor, 20 acoplamentos e interruptores de limite e de posição, bem como 15 tipos diferentes de motores de passo de 0,5 a 6 Nm, com ou sem codificador e travão.


Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h