<font size="6">Reduzir os custos &amp; Tech up</font><br>plástico de movimento para a<br>produção de ecrãs
  • compatíveis com salas limpas e ESD
  • Baixa liberação de gases
  • Compacto e leve
  • Económica em termos de custos
  • Cálculo online da vida útil
  • Sem manutenção (utilização 24/7)
  • Fácil de instalar
  • Baixo ruído e baixa vibração
  • Sistema completo ou componentes individuais a partir do tamanho de lote 1
  • Entrega rápida

Produtos selecionados para a indústria dos ecrãs

e-skin flat
  • Compatível com salas limpas de acordo com a norma IPA ISO Classe 1
  • Design modular e compacto
  • Os cabos podem ser substituídos em minutos
  • Opcionalmente com feixe de fios CFCLEAN personalizado para uma elevada fiabilidade
e-skin soft
  • Compatível com salas limpas de acordo com a IPA ISO classe 1
  • Duas partes, constituídas por um invólucro superior e um inferior
  • Montagem rápida graças ao princípio de fecho de correr
  • Para aplicações rápidas e curtas sem suporte
Calha articulada E6
  • Compatível com salas limpas de acordo com IPA ISO classe 1
  • Muito silencioso: 32dB(A) a 1 m/s
  • Travessa giratória em ambos os lados
  • Interior liso e amigo dos cabos
  • A pré-tensão pode ser libertada rodando o elo interior

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

Inside sales engineer

Escrever e-mail

Envios e consultas