Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Ferramentas e acessórios da igus® – adequados para Intercontec

Ferramenta de cravação para a SÉRIE A e B

MAT01710294

Ferramenta de cravação manual

Para contactos com Ø 1 mm e uma secção transversal de até 1 mm², completa com adaptadores de posicionamento  MAT01710294

Adaptador de posicionamento

Para contactos com Ø 0,6 mm  MAT0179467

Ferramenta de cravação para a SÉRIE M17

MAT0178919

Ferramenta de cravação manual

Para contactos com Ø 0.6 mm e uma secção transversal de até 0.5 mm², completa com adaptadores de posicionamento  MAT0178919

Ferramenta de cravação para as séries A, B, C, D e M17

MAT0175736

Ferramenta de cravação manual

Para contactos com Ø 1 mm e Ø 2 mm e uma secção transversal de até 4 mm², incluindo suporte de posicionamento
 MAT0175736

Adaptador de posicionamento

Para contactos com Ø 1 mm
 MAT0178195

Adaptador de posicionamento

Para contactos com Ø 2 mm
 MAT0178196

Adaptador de posicionamento

Para contactos com Ø 1 mm e Ø 2 mm
 MAT0177855

Adaptador de posicionamento

Para contactos com Ø 2 mm
 MAT01714573
MAT01714574

Adaptador de posicionamento

Para contactos com Ø 1,5 mm
 MAT01714574

Adaptador de posicionamento

Para contactos com Ø 0,5 mm a 2,5 mm
 MAT0178920

Adaptador de posicionamento

Para contactos com Ø 1,6 mm
 MAT0177853

Adaptador de posicionamento

Para contactos com Ø 1,6 mm
 MAT01714575

Ferramenta de cravação para a SÉRIE C

MAT0179194

Ferramenta de cravação manual

Para contactos com Ø 3,6 mm e uma secção transversal de até 16 mm², incluindo suporte de posicionamento
 MAT0179194

Adaptador de posicionamento

Para contactos com Ø 3,6 mm
 MAT0179195

Ferramenta de cravação para a SÉRIE C

Ferramenta de cravação pneumática

Ferramenta de cravação pneumática

Para contactos com Ø 3,6 mm e Ø 2,0 mm e secção transversal de 1,5-16 mm²
 Pedidos
Localizador

Adaptadores de cravação para a ferramenta pneumática

ContactoVariedade de cravação 
Macho Ø 2,0 mm
Fêmea Ø 3,6 mm
1,5/2,5 mm²
1,5/2,5 mm²
 a pedido
Macho Ø 3,6 mm; Fêmea Ø 3,6 mm4,0/6,0 mm² a pedido
Macho Ø 3,6 mm; Fêmea Ø 3,6 mm10,0 mm² a pedido
Macho Ø 3,6 mm; Fêmea Ø 3,6 mm16,0 mm² a pedido

Localizador para ferramenta de cravação pneumática

ContactoVariedade de cravação 
Macho Ø 2,0 mm
Fêmea Ø 2,0 mm
1,5/2,5 mm²
1,5/2,5 mm²
 a pedido
Macho Ø 3,6 mm; Fêmea Ø 3,6 mm1,5-10,0 mm² a pedido
Macho Ø 3,6 mm; Fêmea Ø 3,6 mm1,5-16,0 mm² a pedido

Adaptadores de cravação para as SÉRIES S e D

Ferramenta de cravação alimentada por bateria, B131-C

 MAT0177854
Maxilas de cravação
As mandíbulas de cravação também podem ser encomendadas individualmente abaixo:
Maxilas de cravação até 10 mm², 16 mm²  MAT01713679
Maxilas de cravação até 25 mm²  MAT01713678
Maxilas de cravação até 35 mm²  MAT01713677
Maxilas de cravação até 50 mm²  MAT01713676

Ferramenta de cravação para Yamaichi Y-CONKIT

Ferramenta de cravação

Y-ConTool-11
 MAT0176447

Ferramenta de descarnar cabos

 MAT01719767

Auxílio de montagem

Y-ConTool-30
 MAT01717349