No maior laboratório de testes da indústria, a igus® realiza ainda, 20% mais configurações com sistemas de calhas articuladas, cabos flexíveis, assim como casquilhos deslizantes, rótulas, chumaceiras e guias lineares, fusos e porcas, varões e placas deslizantes, etc.
Laboratório de testes com 2,750 m2
Anualmente, são realizados 4100 testes em sistemas de calhas articuladas nas mais de 180 unidades de ensaio: câmaras climáticas, testes no exterior, testes de ruído, deslocamento até 130 m, sistemas robóticos, etc.
Dois biliões de ciclos de teste a cabos flexíveis, por ano
Um milhão de registos anuais em medições elétricas
15.000 testes tribológicos (atrito e desgaste) em 300 configurações
140 triliões de testes de movimento só na área dos casquilhos
No laboratório de testes para casquilhos deslizantes iglidur®, os produtos são sujeitos a diferentes testes, de forma a validar a sua qualidade e duração de vida em diferentes aplicações. Por exemplo, são testados os coeficientes de atrito e desgaste em aplicações lineares, oscilantes e rotativas. Vários parâmetros, como a temperatura, a carga e a velocidade superficial, podem ser adaptados individualmente, dependendo do teste, para que a aplicação com casquilhos deslizantes possa ser simulada sob várias condições.
Bancos de ensaio com calhas articuladas e cabos chainflex®
Um olhar sobre o laboratório de testes da igus®
Através de uma investigação intensiva e muitos testes, a igus® permite-lhe reduzir custos, com a garantia de componentes fiáveis. Todos os anos, 3000 calhas articuladas são testadas em 180 bancos de ensaio, para que os produtos possam suportar as condições mais adversas. A igus® trabalha constantemente na melhoria dos materiais, para garantir uma excelente harmonia entre calhas articuladas e cabos chainflex®.
Desde à 30 anos, que a igus® realiza testes aos cabos chainflex® no seu próprio laboratório de testes: Atualmente, mais de 800 testes a cabos flexíveis estão a ser realizados em paralelo. Para além das normas standard, foram criados padrões de teste e produção, no sentido de garantir que os cabos chainflex® cumprem os requisitos atuais em aplicações com movimento constante.
Nas câmaras frigoríficas, os produtos são testados até temperaturas mínimas de -40ºC, de forma a garantir a melhor qualidade e durabilidade, a baixas temperaturas. Tanto as calhas articuladas, como os cabos chainflex® são testados sob condições extremas, para poderem cumprir os requisitos mais exigentes.
No laboratório de testes dry-tech® são testados, não só os produtos iglidur®, como também as guias lineares, mesas lineares, porcas e fusos drylin®. O objetivo consiste na avaliação das propriedades tribológicas dos diferentes materiais em várias aplicações. É também possível testar aplicações individuais, sendo que estes testes podem ser realizados sob diferentes condições de funcionamento, de forma a simular a aplicação real.
Com as articulações e os motores robolink® é possível automatizar processos a baixo custo, de forma fácil e de acordo com as necessidades individuais de cada cliente. A funcionalidade, a duração de vida, a robustez e os cenários de falha de cada componente são testados no laboratório para testes dos componentes de robôs robolink®, no sentido de assegurar que os sistemas robóticos modulares sejam fiáveis e apresentem grande durabilidade.
A igus® recorre regularmente aos desafios da tecnologia de salas limpas com a finalidade de responder às necessidades de cada cliente com produtos inovadores. Particularmente nesta área, os clientes antecipam a melhoria contínua da qualidade. Graças a sua extensa pesquisa e à inovação resultante, a igus® está muito bem preparada para este tipo de pedidos.
O nível de ruído dos produtos igus®, também é testado. Por exemplo, nas mesas lineares, guias de veios redondos, guias lineares e de baixo perfil. Estes são comparados com aplicações metálicas equivalentes e o nível de ruído é medido durante o movimento. Desenvolvemos constantemente os nosso produtos, no sentido de os tornar mais silenciosos.
Até mesmo, os maiores sistemas de calhas articuladas podem ser testados na igus® sob condições reais. Recorrendo a várias configurações de teste, o comportamento das calhas articuladas é testado em cursos longos e medido através de sensores. Assim, os pontos fracos podem ser detetados e a duração de vida e a configuração do produto pode ser continuamente melhorada.
Quer se trate de casquilhos deslizantes iglidur®, calhas articulas ou cabos chainflex® Teremos muito gosto em testar a sua aplicação, de forma a obter a melhor solução. Fale connosco.