Alterar idioma :

A CAIXA chainflex® é uma caixa de cartão que permite o envio das bobines sem palete. Isto significa que os produtos podem ser enviados através de um serviço de entrega de encomendas. A CAIXA chainflex® não é utilizada apenas para o transporte, mas também como um sistema de armazenamento de desenroladores de cabos. Os cabos podem ser facilmente desenrolados diretamente da caixa. Graças à capacidade de empilhamento, oferecemos a opção de criar instalações de armazenamento flexíveis. O código QR na caixa de transporte facilita a nova encomenda online. Isto não só poupa custos de envio, mas também custos de processamento e armazenamento. A CAIXA chainflex® está disponível nos tamanhos S e M, bem como uma opção de recarga para as suas caixas existentes.
Selecione o cabo desejado na loja online e adicione a CAIXA apropriada ou a opção de recarga no próximo passo!
Quer limpar o caos no seu armazém e ter tudo bem organizado? Então a CAIXA chainflex® é a solução certa! No vídeo, explicamos todas as vantagens da CAIXA chainflex® e também oferecemos uma opção de recarga. Poupe tempo, material de embalamento e custos!

Entrega fácil: A CAIXA chainflex é enviada sem palete e por transportadora. Isto elimina os custos dispendiosos de uma empresa de transportes. Pode poupar até 84% nos custos de envio.
Fácil armazenamento: A capacidade de empilhamento de até três CAIXAS e as pegas de transporte integradas significam que podem ser criados espaços de armazenamento flexíveis e personalizadas.
Fácil de desenrolar: O armazém portátil pode ser instalado no local de utilização e permite um desenrolamento preciso diretamente da CAIXA, sem desperdício.
Encomendar novamente de forma simples: Utilizando o código QR em cada CAIXA, é possível encomendar novamente o cabo na loja online em apenas alguns segundos.
Escolha a CAIXA certa a partir de dois tamanhos diferentes:
| CAIXA chainflex M | CAIXA chainflex S | |||
|---|---|---|---|---|
| • Particularmente adequado para cabos mais grossos | • Particularmente adequado para cabos mais curtos e finos | |||
| • Podem ser criados locais de armazenamento personalizados utilizando pegas de transporte | • Tamanho pequeno para fácil manipulação, mesmo em movimento | |||
| • Preenchimento máximo : 200 metros | • Preenchimento máximo : 200 metros | |||
| • Sobreposição até 3 CAIXAs | • Utilize o espaço de armazenamento de forma eficiente: duas unidades CAIXA S onde cabia uma CAIXA M | |||
| • Dimensões: 435 x 410 x 407mm | • Dimensões: 435 x 250 x 407mm |
Com a opção de reposição, pode facilmente preencher a CAIXA existente com o cabo desejado. O cabo encomendado é fornecido num bobina, que basta substituir pela bobina vazia e inserir na CAIXA. Sempre que encomenda cabos chainflex®, poupa até 38% dos custos e, ao mesmo tempo, protege o ambiente. É possível poupar até 2,6 kg de resíduos de embalagem em cada encomenda.
O processo de recarga está disponível para ambas as versões e torna a substituição do cabo fácil e sustentável. Para que possa continuar a utilizar a sua CAIXA chainflex®.

Aqui tem a oportunidade de experimentar a CAIXA chainflex® como um modelo tridimensional virtual.
Exemplos de aplicações da CAIXA chainflex®

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h