Alterar idioma :
A empresa espanhola Masats desenvolve portas de metro ligeiro com economia de espaço com componentes da igus®
Desenvolver portas de passageiros compactas para novos veículos ferroviários leves na linha do Metro del Valles em Barcelona: Esse é o trabalho da empresa espanhola Masats. Para poupar espaço, os engenheiros estão a utilizar o cabo de controlo chainflex® e o e-chain® da igus® nos mecanismos de abertura das portas.

E o revestimento exterior do CF9.UL igus® também utiliza aqui um composto TPE.
O TPE é geralmente um material muito robusto. Por isso, é utilizado nos nossos cabos topo de gama para aplicações particularmente exigentes. Os cabos de controlo da série CF9.UL podem suportar vários milhões de golpes duplos nos mecanismos de abertura das portas de passageiros - sem custos de manutenção elevados.
Eles não são apenas duráveis, de baixa manutenção e economizam espaço, mas também cumprem os elevados padrões de segurança e certificação que se aplicam no sector ferroviário. Fabricamos o TPE para o revestimento exterior com um retardador de chama adicional como uma versão retardadora de chama. O material também é resistente a óleos, temperaturas extremas até -35° Celsius e radiação UV.
As calhas articuladas da série 05 são igualmente robustas e compactas e asseguram que o cabo de controlo corre em segurança quando as portas são abertas e fechadas - ao longo de um curso de 700 milímetros por porta. A e-chain®, feita de plástico de alto desempenho, tem uma altura interior de apenas dez milímetros e uma largura interior de 64 mm. A e-chain® da Série 05 é ideal para aplicações com pouca massa em movimento, para aplicações onde o espaço é escasso. A e-chain® também permite um funcionamento seguro e prolongado. Uma vantagem que tem um efeito positivo nos custos de exploração do comboio.

Há outra razão pela qual os engenheiros da Masats optaram pelo cabo de controlo e pela e-chain® da igus®. A igus® opera um laboratório de testes com 3.800 metros quadrados, no qual os especialistas testam o cabo e a e-chain® em condições reais em várias formas de movimento. Os resultados são introduzidos numa calculadora de vida útil online, que prevê a duração do cabo e da corrente eléctrica® numa aplicação.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h