Alterar idioma :
As calhas para cabos da igus foram especialmente desenvolvidas para escritórios e mobiliário. São particularmente adequadas para secretárias, tanto normais como com altura ajustável.
As bobinas de cabos podem ser fixadas com apenas alguns passos e sem ferramentas. Com os terminais de fixação flexíveis, as calhas porta-cabos podem ser coladas, aparafusadas ou fixadas com ímanes numa grande variedade de locais. O suporte intermédio também permite a fixação de partes da calha em superfícies metálicas com simples clipes magnéticos. Para a fixar ao chão, basta fixá-la a um suporte metálico pesado ao utilizar clipes magnéticos, ou a superfícies metálicas.

As calhas para cabos da igus podem ser coladas, aparafusadas ou fixadas com ímanes à secretária de altura ajustável e ao chão. Os cabos são simplesmente inseridos na calha com uma pega.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h