Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Casquilho na alavanca da caixa de velocidades

Os nossos casquilhos deslizantes, anilhas e chumaceiras esféricas em polímeros de elevada performance são ideais para a alavanca da caixa de velocidades. Suportam facilmente centenas de ciclos com vibração e atrito constantes.
 
As vantagens dos nossos casquilhos:
  • Funcionamento silencioso
  • Funcionamento a seco, sem necessidade de lubrificação
  • Baixo coeficiente de atrito
  • Redução de peso
  • Económicas
  • Duração de vida longa e previsível
Casquilhos deslizantes da igus na alavanca da caixa de velocidades

Produtos utilizados
 

Casquilhos com flange iglidur J

Os maratonistas versáteis, altamente resistentes ao desgaste em todos os veios, com um coeficiente de atrito muito baixo
Mais informações

Anilhas iglidur J

Amortecimento de vibrações e maior resistência ao desgaste em cargas de baixa a média pressão
Mais informações

Rótulas igubal KGLM

Compensação das cargas nas extremidades com um baixo coeficiente de atrito em funcionamento a seco
Mais informações

Peças personalizadas

Na forma e material desejados a partir de 1 unidade, adequados para protótipos, pequenos e grandes volumes
Mais informações

História de sucesso


Outras áreas de aplicação

Mais exemplos de aplicação da tecnologia dry-tech® em veículos a motor (interior, compartimento do motor, exterior e chassis)
Ir para a visão geral

Soluções com a tecnologia de casquilhos em veículos a motor

Ir para a página de visão geral com informações sobre produtos comuns selecionados e os mais recentes produtos de tecnologia dry-tech®
Mais informações